Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I3S S1 RT03
Numero articolo 92.032.3658.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.032.3658.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3S S1 RT03 |
| EAN | 4015573633056 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 2375 g |
| Volume confezionato | 4612.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 11.875 g |
| Volume della parte individuale | 23.063 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 200 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Rosa salmone |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.75 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Nota per il tipo di attacco | Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini |
| Tipo di componente installato | Componente installazione/connettore spina |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.038 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 31.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 28.2 mm |
| Altezza | 19.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 99.005.8210.0 | Serracavo GST18I3 HOCH SW | | |
| 34.300.1122.1 | Lamierino di montaggio GST18 3-10 POLIG | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 92.931.5653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 RT03 | | |
| 92.731.6053.0 | Distributori GST18I3I B2HZR1 MWS | | |
| 92.931.3453.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GR01 | | |
| 92.731.3053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.931.3753.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 PB04 | | |
| 92.931.3853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 BR05 | | |
| 92.931.3553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 GN07 | | |
| 92.931.3057.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.931.4053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 TB06 | | |
| 92.931.5853.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 BR05 | | |
| 92.931.3053.0 | Connettori GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.931.5353.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GR01 | | |
| 92.931.6053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 TB06 | | |
| 92.931.3653.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.931.5553.0 | Connettori GST18I3S B1 ZR2 GN07 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 115.02kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 92.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.88kB | |
| | - | 55.63kB | TIF |
| | - | 14.99kB | TIF |
| | - | 16.65kB | |
| | - | 1.98MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 225.72kB | |
| | - | 461.71kB | STP |
| | - | 0.96MB | IGS |
| | - | 92.76kB | JT |
Numero articolo 92.032.3658.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Componente per il montaggio, Connessione singola vite, Numero di poli 3, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Rosa salmone