Torna alla panoramica
Connettore da pannello GST18I3SB1 REV WS
Numero articolo 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 1.5 - 2.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 92.031.7758.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I3SB1 REV WS |
| EAN | 4049088267727 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 256 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 160 mm |
| Altezza imballata | 84 mm |
| Peso lordo imballato | 1435 g |
| Volume confezionato | 3441 ccm |
| Peso netto parte singola | 13.44 g |
| Volume della parte individuale | 34.41 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | Codice 1 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Bianco |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 4 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 4 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Nota per il tipo di attacco | Cavo flessibile 4 mm² senza puntalini |
| Spessore della custodia (min.) | 1.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 2.5 mm |
| Tipo di componente installato | Snap-in |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.05 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | stagnato |
Dimensioni
| Lunghezza | 30.3 mm |
|---|---|
| larghezza | 35.5 mm |
| Altezza | 21 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | Coperchio di protezione GST18I3VS B SW | | |
| 07.425.8753.1 | Copertura GST18I3 SW | | |
| 05.561.3653.0 | Coperchio di protezione GST18I3VS B WS | | |
| 07.425.8753.0 | Copertura GST18I3 WS | | |
| 05.564.5353.0 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.2 | Chiusura (G)ST18V WS | | |
| 05.594.4253.0 | Coperchio di protezione ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.595.1453.0 | Chiusura (G)ST18V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 118.73kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.02MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.06kB | |
| | - | 197.60kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 74.81kB | |
| | - | 72.73kB | TIF |
| | - | 1.31MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numero articolo 92.031.7758.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Snap-in, Housing material thickness: 1.5 - 2.5 mm, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Bianco