Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST08i3/2S B1 M02HL SG
Numero articolo 41.021.4041.4
RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 41.021.4041.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST08i3/2S B1 M02HL SG |
| EAN | 4049088481987 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 202 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 310 g |
| Volume confezionato | 1866 ccm |
| Peso netto parte singola | 4.9 g |
| Volume della parte individuale | 37.32 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 8 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio ardesia |
| Marcatura del polo | 1, 2 |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 1 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.22 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 400 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 8 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 24 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 20 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 24 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 20 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Classificazione UL involucro | UL-V0 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M14 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 4 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 21.9 mm |
|---|---|
| larghezza | 19.2 mm |
| Altezza | 19.2 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.502.6300.0 | Cacciavite RST MICRO SW 0,9 | | |
| 06.502.6100.0 | Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 41.022.3041.4 | Connettori RST08i3/2S S1 ZR1SHL SG | | |
| 4L.022.3041.4 | Connettori RST08i3/2S 21 ZR1SHL SG | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 147.93kB | |
| | - | 13.63kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 971.92kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 93.02kB | |
| | - | 90.87kB | TIF |
| | - | 3.79MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 375.21kB | |
| | - | 229.83kB | STP |
| | - | 699.88kB | IGS |
| | - | 171.38kB | JT |
Numero articolo 41.021.4041.4
RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M14, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia