Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST16I5/4 2 D03 MGL
Numero articolo 46.052.M0L1.0
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.052.M0L1.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST16I5/4 2 D03 MGL |
| EAN | 4049088572708 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 314 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 138 mm |
| Altezza imballata | 70 mm |
| Peso lordo imballato | 1060.5 g |
| Volume confezionato | 3033 ccm |
| Peso netto parte singola | 19.5 g |
| Volume della parte individuale | 60.66 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, PE |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 2 |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
| Attacco filettatura | M20 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 1 mm |
| Spessore della custodia (max) | 4 mm |
| Sigillato longitudinalmente | sì |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.08 kWh/St |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 42.9 mm |
|---|---|
| larghezza | 31 mm |
| Altezza | 24 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9353.0 | Coperchio per spine GL | | |
| 06.563.9253.0 | Coperchio per spine GL | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.051.4154.0 | Connettori RST16I5/4S B1 ZT5 GL | | |
| 46.051.4554.0 | Connettori RST16I5/4S B1 ZT6 GL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 486.34kB | |
| | - | 147.35kB | |
| | - | 12.37kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.36kB | |
| | - | 34.91kB | |
| | - | 589.58kB | |
| | - | 497.09kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 97.64kB | |
| | - | 95.59kB | TIF |
| | - | 1.22MB | DXF |
| | - | 50.37kB |
Numero articolo 46.052.M0L1.0
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 4, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Grigio chiaro