Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST16I5 S B1 M03 SW
Numero articolo 46.051.5053.1
RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.051.5053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST16I5 S B1 M03 SW |
| EAN | 4049088255830 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 2535 g |
| Volume confezionato | 4612.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 23.84 g |
| Volume della parte individuale | 46.125 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.75 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 3, N, PE, 2, 1 |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.25 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 16 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 22 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 22 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 14 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M20,2 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 5 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.082 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 41.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 24 mm |
| Altezza | 24 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.563.9053.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.563.9153.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4153.1 | Connettori RST16I5 S S1 ZT5 SW | | |
| 46.052.4553.1 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6 SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.66MB | |
| | - | 162.74kB | |
| | - | 12.20kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 113.80kB | |
| | - | 616.21kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 3.45MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 226.83kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 87.47kB | |
| | - | 85.54kB | TIF |
| | - | 8.55MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 426.38kB | |
| | - | 479.63kB | STP |
| | - | 1.47MB | IGS |
| | - | 305.95kB | JT |
Numero articolo 46.051.5053.1
RST® MINI Connettore da pannello, Standard, diritto, M20,2, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Colore della codifica / inserto Nero