Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 SW
Numero articolo 96.031.1053.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.031.1053.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 SW |
| EAN | 4015573743717 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 204 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 178 mm |
| Altezza imballata | 175 mm |
| Peso lordo imballato | 2415 g |
| Volume confezionato | 6355 ccm |
| Peso netto parte singola | 22.4 g |
| Volume della parte individuale | 63.55 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.8 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.5 mm² |
| Attacchi per polo | 2 |
| Lunghezza di spelatura | 14.5 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 20 AWG |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 14 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 20 AWG |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
| Attacco filettatura | M25 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.137 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 46.6 mm |
|---|---|
| larghezza | 35 mm |
| Altezza | 35 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 06.600.3827.0 | Puntale DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| 95.101.1300.0 | Utensile a crimpare 0,08 - 10 mm² | | |
| 05.566.5253.1 | Anello distanziatore RST | | |
| 06.502.4300.0 | Cacciavite DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | Puntale DIN 46228-E0,75-12 | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.600.3927.0 | Puntale DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | Puntale DIN 46228-E1-12 | | |
| 05.568.8853.1 | Anello distanziatore RST | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.032.0253.1 | Connettori RST20I3F S2 ZRX V SW | | |
| 96.034.0053.1 | Connettori RST20I3F S2 YR1 V SW | | |
| 99.404.9999.7 | Scatola di derivazione RST20/25 | | |
| 99.400.9999.7 | Telaio di montaggio RST20/25 | | |
| 96.032.0153.1 | Connettori RST20I3F S2 ZR2 V SW | | |
| 96.034.0153.1 | Connettori RST20I3F S1 YR2 V SW | | |
| 96.032.0053.1 | Connettori RST20I3F S2 ZR1 V SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 143.58kB | |
| | - | 13.68kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 73.10kB | |
| | - | 70.92kB | TIF |
| | - | 5.20MB | DXF |
| | - | 53.54kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 888.52kB | |
| | - | 1.73MB | STP |
| | - | 3.10MB | IGS |
| | - | 306.59kB | JT |
Numero articolo 96.031.1053.1
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Standard, diritto, M25, Numero di poli 3, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Nero