Torna alla panoramica
Telaio di montaggio RST20/25
Numero articolo 99.400.9999.7
RST20/25 cornice di montaggio per presa del sistema, adatta per poli 2/3/4 o 5, deviatore M25
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 99.400.9999.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Telaio di montaggio RST20/25 |
| EAN | 4049088305993 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | TN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 230 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 100 mm |
| Peso lordo imballato | 720.7 g |
| Volume confezionato | 4140 ccm |
| Peso netto parte singola | 56.77 g |
| Volume della parte individuale | 414 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
Dati tecnici
| Lunghezza | 80.2 mm |
|---|---|
| larghezza | 80.2 mm |
| Colore | Bianco |
| variante di costruzione | per collegamenti di dispositivi M25 |
| tipo di costruzione | Telaio di montaggio |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori plug-in building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Installazione plug in per edifici (parte elettrica non specificata) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| 99.404.9999.7 | Scatola di derivazione RST20/25 | | |
| 96.031.1053.1 | Connettore da pannello RST20I3F B2 M01 SW | | |
| 96.031.5053.1 | Connettore da pannello RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 99.405.9999.7 | Cavo preconfezionato RST20I3K1-KFX 15 30SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 374.00kB | |
| | - | 411.87kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 84.53kB | |
| | - | 82.72kB | TIF |
| | - | 1.24MB | DXF |
Numero articolo 99.400.9999.7
RST20/25 cornice di montaggio per presa del sistema, adatta per poli 2/3/4 o 5, deviatore M25