Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I7C B1 M00V BL07
Numero articolo 96.171.2053.9
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Dati commerciali
|
Codice
|
96.171.2053.9
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettore da pannello RST20I7C B1 M00V BL07
|
|
EAN
|
4049088424809
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
2630 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
24.3 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V / 400 V
|
|
Tensione nominale 2
|
400 V
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Resistenza di contatto
|
0.65 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu chiaro
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7
|
|
Colore dell'adattatore separato (se presente)
|
Nero
|
Dati di connessione
|
Sezione cavo flessibile max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
0.75 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Dati tecnici UL
|
Classificazione UL involucro
|
UL-V2
|
|---|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Presa
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|
Attacco filettatura
|
M20
|
|
Direzione plug-in
|
diritto
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Spessore della custodia (min.)
|
0.5 mm
|
|
Spessore della custodia (max)
|
8 mm
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
70 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
34.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 4.0
|
Attacco apparecchiature ad innesto per building installation
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 02.127.1121.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM |
|
|
| 02.127.1221.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM |
|
|
| 02.127.1321.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM |
|
|
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW |
|
|
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.562.8753.0 | Sblocco manuale RST20i7 BG |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.172.0553.9 | Connettori RST20I7C S1 ZR3 BL07 |
|
|
| 96.172.0053.9 | Connettori RST20I7C S1 ZR1 BL07 |
|
|
| 96.172.0153.9 | Connettori RST20I7C S1 ZR2 BL07 |
|
|
| 96.174.0153.9 | Connettori RST20I7C S1 YR2 BL07 |
|
|
| 96.174.0053.9 | Connettori RST20I7C S1 YR1 BL07 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 161.09kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 108.38kB | |
|
|
- | 106.37kB | TIF |
|
|
- | 10.52MB | DXF |
|
|
- | 53.76kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 327.57kB | |
|
|
- | 1.45MB | STP |
|
|
- | 5.27MB | IGS |
|
|
- | 408.92kB | JT |
Numero articolo 96.171.2053.9
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro