Torna alla panoramica
Connettore da pannello RST20I7S S1 M00V TB04
Numero articolo 96.072.6053.6
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.072.6053.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello RST20I7S S1 M00V TB04 |
| EAN | 4049088488344 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 5650 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 42.33 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Resistenza di contatto | 0.65 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | L, N, PE, 1, 2, 3, 4 |
| Colore dell'adattatore separato (se presente) | Nero |
Dati di connessione
| Sezione cavo rigido | 2.5 mm² |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.2 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo flessibile AWG min | 20 AWG |
|---|---|
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Attacco filettatura | M20 |
| Direzione plug-in | diritto |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Spessore della custodia (min.) | 0.5 mm |
| Spessore della custodia (max) | 8 mm |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 66 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 34.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 4.0 | Attacco apparecchiature ad innesto per building installation |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.591.0000.7 | Coperchio per spine SW | | |
| Z5.569.5353.1 | Coperchio per spine SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 9L.071.4053.6 | Connettori RST20I7S 11 ZR1 TB04 | | |
| 96.073.4153.6 | Connettori RST20I7S B1 YR2 TB04 | | |
| 96.071.4253.6 | Connettori RST20I7S B1 ZRX TB04 | | |
| 96.071.4353.6 | Connettori RST20I7S B1 ZRY TB04 | | |
| 9L.071.4553.6 | Connettori RST20I7S 11 ZR3 TB04 | | |
| 9L.071.4153.6 | Connettori RST20I7S 11 ZR2 TB04 | | |
| 96.071.4153.6 | Connettori RST20I7S B1 ZR2 TB04 | | |
| 96.071.4553.6 | Connettori RST20I7S B1 ZR3 TB04 | | |
| 9L.073.4053.6 | Connettori RST20I7S 11 YR1 TB04 | | |
| 96.071.4053.6 | Connettori RST20I7S B1 ZR1 TB04 | | |
| 9L.073.4153.6 | Connettori RST20I7S 11 YR2 TB04 | | |
| 96.073.4053.6 | Connettori RST20I7S B1 YR1 TB04 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 145.12kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 88.04kB | |
| | - | 86.02kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 327.15kB | |
| | - | 1.15MB | STP |
| | - | 4.12MB | IGS |
| | - | 356.05kB | JT |
Numero articolo 96.072.6053.6
RST® CLASSIC Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 7, Esecuzione Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Colore della codifica / inserto Blu turchese