Torna alla panoramica
Connettori RST20I7S B1 ZR2 TB04
Numero articolo 96.071.4153.6
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.071.4153.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7S B1 ZR2 TB04 |
| EAN | 4049088488030 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 5850 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 58.5 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.65 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | L, N, PE, 1, 2, 3, 4 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 14 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 10 mm |
| Sezione cavo rigido | 1.5 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.2 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 25 mm |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo flessibile AWG min | 20 AWG |
|---|---|
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
| Classificazione UL deformazione rilievi | UL-V2 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
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
| Carico di infiammabilità | 0.324 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 84 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 34.6 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.562.8753.0 | Sblocco manuale RST20i7 BG | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.074.6053.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M90V TB04 | | |
| 96.076.6153.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M13V TB04 | | |
| 9L.072.6053.6 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M00V TB04 | | |
| 96.074.6253.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M91V TB04 | | |
| 9L.072.6253.6 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M01V TB04 | | |
| 96.072.6253.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M01V TB04 | | |
| 9L.072.6153.6 | Connettore da pannello RST20I7S 21 M03V TB04 | | |
| 96.072.6153.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M03V TB04 | | |
| 96.072.6053.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M00V TB04 | | |
| 96.072.6353.6 | Connettore da pannello RST20I7S S1 M02V TB04 | | |
| 96.074.4153.6 | Connettori RST20I7S S1 YR2 TB04 | | |
| 96.072.4153.6 | Connettori RST20I7S S1 ZR2 TB04 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 169.08kB | |
| | - | 13.71kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 571.54kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 1.29MB |
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
| | - | 107.72kB | |
| | - | 105.70kB | TIF |
| | - | 10.32MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 877.33kB | |
| | - | 592.93kB | STP |
| | - | 1.71MB | IGS |
| | - | 2.42kB | JT |
Numero articolo 96.071.4153.6
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Diametro del cavo 10 - 14 mm, Colore della codifica / inserto Blu turchese