Torna alla panoramica
Connettori BST14I3F S1 ZR1 MSW
Numero articolo 93.432.2553.1
gesis® NV Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.432.2553.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori BST14I3F S1 ZR1 MSW |
| EAN | 4015573460652 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 185 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 166 mm |
| Altezza imballata | 68 mm |
| Peso lordo imballato | 325 g |
| Volume confezionato | 2088 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.1 g |
| Volume della parte individuale | 41.76 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 2 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 6.5 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 5.5 mm |
| Sezione cavo rigido | 0.75 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.25 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 21 mm |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
Esecuzione
| Esecuzione | Spina |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a molla |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuBe |
| Carico di infiammabilità | 0.038 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Dorato |
Dimensioni
| Lunghezza | 47 mm |
|---|---|
| larghezza | 15.2 mm |
| Altezza | 14.4 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 93.431.2353.1 | Connettore da pannello BST14I3F B1 R SW | | |
| 93.430.2653.1 | Distributori BST14I3V 2P1T SW | | |
| 94.435.1060.1 | Cavo preconfezionato BST14I3KFBS 50H 10SW | | |
| 93.431.2553.1 | Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Istruzioni di montaggio | - | 171.38kB | |
| Scheda tecnica | - | 59.48kB | |
| Testi per gara d'appalto (DOCX) | - | 13.61kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 366.95kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 331.17kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni quotati | - | 16.12kB | |
| Disegni quotati (TIF) | - | 14.47kB | TIF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 274.43kB | |
| Dati CAD STEP | - | 737.75kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 1.56MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 92.38kB | JT |
Numero articolo 93.432.2553.1
gesis® NV Connettori, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Diametro del cavo 5,5 - 6,5 mm, Colore della codifica / inserto Nero