Torna alla panoramica
Distributori BST14I3V 2P1T SW
Numero articolo 93.430.2653.1
gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 93.430.2653.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori BST14I3V 2P1T SW |
| EAN | 4015573695597 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 318 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 125 mm |
| Altezza imballata | 60 mm |
| Peso lordo imballato | 690 g |
| Volume confezionato | 2385 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.122 g |
| Volume della parte individuale | 23.85 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 3 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V |
| Tensione nominale di tenuta | 0.8 kV |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Codifica meccanica | sì |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | 1+, 2- |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9005 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Distributore a T |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | No |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | Altro |
| Carico di infiammabilità | 0.034 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Dorato |
Dimensioni
| Lunghezza | 37 mm |
|---|---|
| larghezza | 13 mm |
| Altezza | 34 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 93.431.2553.1 | Connettori BST14I3F B1 ZR1 MSW | | |
| 93.432.2553.1 | Connettori BST14I3F S1 ZR1 MSW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 109.68kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 366.95kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 331.17kB | |
| Omologazione DEKRA KEMA | - | 0.97MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.29kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 67.06kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 65.13kB | TIF |
| Disegni quotati (TIF) | - | 14.29kB | TIF |
| Disegni quotati | - | 15.96kB | |
| Disegni cliente (DXF) | - | 2.45MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 29.98kB | |
| Dati CAD STEP | - | 179.67kB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 432.66kB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 28.09kB | JT |
Numero articolo 93.430.2653.1
gesis® NV Distributore a T, Senza possibilità di fissaggio, Numero di poli 3, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 3 A, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Colore della codifica / inserto Nero