Torna alla panoramica
Connettori RST08i3/2S 11 ZR1SH BL
Numero articolo 4L.021.3043.9
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 4L.021.3043.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST08i3/2S 11 ZR1SH BL |
| EAN | 4049088481888 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 205 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 180 mm |
| Altezza imballata | 125 mm |
| Peso lordo imballato | 425 g |
| Volume confezionato | 4612.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.9 g |
| Volume della parte individuale | 92.25 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 8 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2/N |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 7 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 4 mm |
| Sezione cavo rigido | 1 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.22 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 18 mm |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 400 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 8 A |
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 24 AWG |
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 20 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 24 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG max | 20 AWG |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| Classificazione UL involucro | UL-V0 |
| Classificazione UL deformazione rilievi | UL-V0 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Grado di protezione (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Sigillatura longitudinale | sì |
Materiale
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale del contatto | CuZn |
| Carico di infiammabilità | 0.018 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 42.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 14.9 mm |
| Altezza | 14.9 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 06.502.6300.0 | Cacciavite RST MICRO SW 0,9 | | |
| 06.502.6100.0 | Chiave esagonale RST MICRO SW 0,9 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 41.022.4043.9 | Connettore da pannello RST08i3/2S S1 M02H BL | | |
| 41.022.3043.9 | Connettori RST08i3/2S S1 ZR1SH BL | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 143.36kB | |
| | - | 13.66kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 1.07MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 610.11kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 86.85kB | |
| | - | 84.78kB | TIF |
| | - | 4.77MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 952.67kB | |
| | - | 128.69kB | STP |
| | - | 443.07kB | IGS |
| | - | 108.71kB | JT |
Numero articolo 4L.021.3043.9
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 2, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 4 - 7 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro