Torna alla panoramica
Connettori RST08i5 S B1 ZR6SHL SG
Numero articolo 41.051.3041.4
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 41.051.3041.4 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST08i5 S B1 ZR6SHL SG |
| EAN | 4049088555534 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 202 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 165 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 780 g |
| Volume confezionato | 1866 ccm |
| Peso netto parte singola | 14.4 g |
| Volume della parte individuale | 37.32 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Generale
| Corrente nominale | 8 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 50 V / 120 V |
| Tensione nominale 2 | 120 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Codifica meccanica | sì |
| Resistenza di contatto | 0.55 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Grigio ardesia |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7015 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10.6 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 5 mm |
| Sezione cavo rigido | 1 mm² |
| Sezione cavo rigido 2 (min) | 0.2 mm² |
| Sezione cavo flessibile max. | 1 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.22 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 22 mm |
| Lunghezza di spelatura | 6 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo rigido 3 (max) | 24 AWG |
|---|---|
| Sezione cavo rigido 4 (min) | 16 AWG |
| Sezione cavo flessibile AWG min | 24 AWG |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
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
| Carico di infiammabilità | 0 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 56 mm |
|---|---|
| larghezza | 20 mm |
| Altezza | 20 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| | - | 2.47MB | |
| | - | 167.40kB | |
| | - | 13.73kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 123.86kB | |
| | - | 121.76kB | TIF |
| | - | 4.54MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 373.97kB | |
| | - | 909.38kB | STP |
| | - | 2.58MB | IGS |
| | - | 396.18kB | JT |
Numero articolo 41.051.3041.4
RST® MICRO Connettori, diritto, Numero di poli 5, Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Diametro del cavo 5 - 10,6 mm, Colore della codifica / inserto Grigio ardesia