Torna alla panoramica
Connettori RST20I3SXS1 ZR1SVL BR01
Numero articolo X6.032.4051.4
RST® CLASSIC ATEX Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale
Dati commerciali
|
Codice
|
X6.032.4051.4
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Connettori RST20I3SXS1 ZR1SVL BR01
|
|
EAN
|
4049088011351
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
304 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
256 mm
|
|
Altezza imballata
|
202 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
3495 g
|
|
Volume confezionato
|
15720 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
31.1 g
|
|
Volume della parte individuale
|
157.2 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Corrente nominale
|
20 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
50 V / 120 V
|
|
Tensione nominale 2
|
120 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Serracavo
|
sì
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Resistenza di contatto
|
0.55 mOhm
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
marrone segnale
|
|
Marcatura del polo
|
1, 2, PE
|
|
Colore della custodia con serracavo
|
Nero
|
|
Esecuzione testata per area esplosione
|
sì
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
8002
|
Dati di connessione
|
Diametro cavo max.
|
10 mm
|
|---|---|
|
Diametro cavo
|
6 mm
|
|
Sezione cavo rigido
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo rigido 2 (min)
|
1.5 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile max.
|
4 mm²
|
|
Sezione cavo flessibile 2 (min)
|
1.5 mm²
|
|
Attacchi per polo
|
1
|
|
Lunghezza sguainatura
|
26.5 mm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
Esecuzione
|
Esecuzione
|
Spina
|
|---|---|
|
Tipo di attacco
|
attacco a vite
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
Materiale
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.272 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
Dimensioni
|
Lunghezza
|
79.1 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
34.6 mm
|
|
Altezza
|
34.6 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 4.0
|
Connettore per building installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW |
|
|
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| X6.031.5051.4 | Connettore da pannello RST20I3SXB1 M01 L BR0 |
|
|
| X6.031.6051.4 | Connettore da pannello RST20I3SXB1 M00 L BR01 |
|
|
| X6.031.4051.4 | Connettori RST20I3SXB1 ZR1S L BR01 |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 461.18kB | |
|
|
- | 60.94kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 218.96kB | |
|
|
- | 1.17MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Numero articolo X6.032.4051.4
RST® CLASSIC ATEX Connettori, diritto, Numero di poli 3, Spina, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto marrone segnale