Torna alla panoramica
Connettori RST20I7C B1 YR1 BL07
Numero articolo 96.173.0053.9
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 96.173.0053.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7C B1 YR1 BL07 |
| EAN | 4049088425011 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 3450 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 32.5 g |
| Volume della parte individuale | 237.99 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Serracavo | sì |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza di contatto | 0.65 mOhm |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Blu chiaro |
| Marcatura del polo | 1, 2, 3, 4/N, 5, 6, 7 |
| Colore della custodia con serracavo | Nero |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5012 |
Dati di connessione
| Diametro cavo max. | 10 mm |
|---|---|
| Diametro cavo | 6 mm |
| Sezione cavo flessibile max. | 2.5 mm² |
| Sezione cavo flessibile 2 (min) | 0.75 mm² |
| Attacchi per polo | 1 |
| Lunghezza sguainatura | 32 mm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Dati tecnici UL
| Sezione cavo flessibile AWG min | 20 AWG |
|---|---|
| Classificazione UL involucro | UL-V2 |
| Classificazione UL deformazione rilievi | UL-V2 |
Esecuzione
| Esecuzione | Presa |
|---|---|
| Tipo di attacco | Crimpare |
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
| Carico di infiammabilità | 0.35 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 75.3 mm |
|---|---|
| larghezza | 34.6 mm |
| Altezza | 63.8 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Connettore per building installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Connettore per building installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 02.127.1121.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 1,0QMM | | |
| 02.127.1221.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 1,5QMM | | |
| 02.127.1321.8 | Contatto presa CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM | | |
| 99.589.0000.7 | Coperchio per prese SW | | |
| Z5.569.5253.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.562.8753.0 | Sblocco manuale RST20i7 BG | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 96.174.2253.9 | Connettore da pannello RST20I7C S1 M91V BL07 | | |
| 96.174.2053.9 | Connettore da pannello RST20I7C S1 M90V BL07 | | |
| 9L.172.2253.9 | Connettore da pannello RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
| 96.172.0053.9 | Connettori RST20I7C S1 ZR1 BL07 | | |
| 96.172.2153.9 | Connettore da pannello RST20I7C S1 M03V BL07 | | |
| 96.172.2053.9 | Connettore da pannello RST20I7C S1 M00V BL07 | | |
| 96.176.2153.9 | Connettore da pannello RST20I7C S1 M13V BL07 | | |
| 9L.172.2053.9 | Connettore da pannello RST20I7C 21 M00V BL07 | | |
| 9L.172.2153.9 | Connettore da pannello RST20I7C 21 M03V BL07 | | |
| 96.172.2253.9 | Connettore da pannello RST20I7C B1 M01V BL07 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 170.97kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 571.54kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
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
| | - | 110.44kB | |
| | - | 108.42kB | TIF |
| | - | 10.40MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 816.33kB | |
| | - | 961.17kB | STP |
| | - | 2.56MB | IGS |
| | - | 581.92kB | JT |
Numero articolo 96.173.0053.9
RST® CLASSIC Connettori, angolato 90°, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco Crimpare, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 6 - 10 mm, Colore della codifica / inserto Blu chiaro