Torna alla panoramica
Contatto spina 0,5-1,5 QMM AU
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 05.544.1400.0
Male contact, stamped Ø 1,6 mm, reel contacts, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, Au
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.544.1400.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Contatto spina 0,5-1,5 QMM AU |
| EAN | 4015573083295 |
| Quantità minima d’ordine | 5000 |
| Paese d'origine | GB |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 600 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 600 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 4100 g |
| Volume confezionato | 23400 ccm |
| Peso netto parte singola | 0.5 g |
| Volume della parte individuale | 4.68 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5000 pezzo/pezzi |
Generale
| Lunghezza di spelatura | 4 mm |
|---|---|
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 1.5 mm² |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA min. | 20 AWG |
| Filo flessibile con sezione conduttore UL/CSA max. | 16 AWG |
| Tipo di attacco | Crimpare |
| Materiale | Ottone |
| Contatto massivo | No |
| Diametro del pin di contatto | 1.58 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Resistenza di contatto | 4 mOhm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Contatto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Contatto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Contatto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.2400.0 | Inserto a crimpare E | | |
| 05.502.0000.0 | Estrattore HD | | |
| 05.502.3200.0 | Registrazione contatti 2 | | |
| 95.101.0800.0 | Pinza a crimpare . | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 99.02kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 57.64kB | |
| | - | 55.29kB | TIF |
| | - | 882.83kB | DXF |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 05.544.1400.0
Male contact, stamped Ø 1,6 mm, reel contacts, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, Au