Torna alla panoramica
Custodia fissa BAS GUM GK 6 B
Numero articolo 70.420.0637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, open, low version, 6-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.420.0637.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia fissa BAS GUM GK 6 B |
| EAN | 4049088343223 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 200 mm |
| Altezza imballata | 30 mm |
| Peso lordo imballato | 100 g |
| Volume confezionato | 500 ccm |
| Peso netto parte singola | 92 g |
| Volume della parte individuale | 500 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | nudo |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 6 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Montaggio (imbocco) |
| Dispositivo di bloccaggio | Una leva di bloccaggio |
| Ingresso cavo | senza |
| Tipo di imbocco cavo | senza |
| Con pressacavo | No |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 80 mm |
| larghezza | 43.5 mm |
| Altezza | 30 mm |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.0602.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AG | | |
| 70.415.0653.0 | Inserto spina BAS STP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.405.0653.0 | Inserto femmina BAS BUP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.302.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 72.310.0653.0 | Inserto spina BAS STS 6 2,5 69 | | |
| 70.311.0640.0 | Inserto spina BAS STS 6 2,5 50 AU | | |
| 70.300.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 | | |
| 70.310.0640.0 | Inserto spina BAS STS 6 2,5 50 | | |
| 70.500.0653.0 | Inserto femmina BAS BUF 6 2,5 50 | | |
| 70.710.0658.0 | Inserto spina BAS STC 6 50 | | |
| 70.310.0602.0 | Inserto spina BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 70.700.0658.0 | Inserto femmina BAS BUC 6 50 | | |
| 72.710.0658.0 | Inserto spina BAS STC 6 69 | | |
| 70.810.1056.0 | Inserto spina BAS STCK 10 50 PC | | |
| 70.510.0653.0 | Inserto spina BAS STF 6 2,5 50 | | |
| 70.312.0640.0 | Inserto spina BAS STS OD 6 2,5 50 | | |
| 72.700.0658.0 | Inserto femmina BAS BUC 6 69 | | |
| 70.800.1056.0 | Inserto femmina BAS BUCH 10 50 PC | | |
| 72.300.0653.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 69 | | |
| 70.301.0640.0 | Inserto femmina BAS BUS 6 2,5 50 AU | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 108.28kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 62.62kB | |
| | - | 60.61kB | TIF |
| | - | 888.14kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 264.07kB | |
| | - | 655.64kB | STP |
| | - | 2.10MB | IGS |
| | - | 409.59kB | JT |
Numero articolo 70.420.0637.0
Bottom-base revos basic metal-series without coating, open, low version, 6-poles