Torna alla panoramica
Inserto spina BAS STC 6 69
Numero articolo 72.710.0658.0
Male insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 690V, with tin-plated contacts
Dati commerciali
|
Codice
|
72.710.0658.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Inserto spina BAS STC 6 69
|
|
EAN
|
4015573228771
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
182 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
106 mm
|
|
Altezza imballata
|
38 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
365 g
|
|
Volume confezionato
|
733 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
35.752 g
|
|
Volume della parte individuale
|
73.3 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
10 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Esecuzione
|
Inserto pin
|
|---|---|
|
Dimensione (secondo DIN 43880)
|
6
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Colore
|
grigio
|
|
Cicli di accoppiamento
|
200
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Adatto per montaggio modulare
|
No
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco
|
Crimpare
|
|---|---|
|
Numero di poli
|
4
|
|
PIù contatti di commutazione
|
2
|
|
Numero di poli per corrente nominale 2
|
0
|
|
Numero di poli per corrente nominale 3
|
0
|
|
Numero totale di poli senza contatto terra
|
6
|
|
Con protezione filo
|
No
|
|
Contatto di protezione
|
sì
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Tensione nominale sec. UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale sec. CSA
|
16 A
|
|
Sezione minima conduttore filo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Sezione massima conduttore filo flessibile
|
4 mm²
|
|
Sezione conduttore filo flessibile AWG
|
20-12 AWG
|
Esecuzione
|
Con custodia
|
No
|
|---|
Contatti
|
Materiale del contatto
|
Vedi contatti
|
|---|---|
|
Superficie
|
Vedi contatti
|
|
Resistenza di contatto
|
1.5 mOhm
|
|
Lunghezza di spelatura
|
7 mm
|
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
|
Viti di fissaggio
|
H1/0,5-0,7 Nm
|
|---|---|
|
Viti di terra
|
H2/1,2-1,6 Nm
|
Dati tecnici DIN EN 61984
|
Tensione nominale
|
690 V
|
|---|---|
|
Tensione nominale a PE
|
690 V
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Inserto per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Inserto per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000438
|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 144.07kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 91.69kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.38kB | |
|
|
- | 94.90kB | TIF |
|
|
- | 23.23kB | |
|
|
- | 21.40kB | TIF |
|
|
- | 3.52MB | DXF |
Numero articolo 72.710.0658.0
Male insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 690V, with tin-plated contacts