Torna alla panoramica
Inserto spina BAS STCK 10 50 PC
Numero articolo 70.810.1056.0
Male insert revos basic, 10-poles, polycarbonate insert, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with gold-plated or silver-plated contacts
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.810.1056.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto spina BAS STCK 10 50 PC |
| EAN | 4015573861947 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 145 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 220 mm |
| Altezza imballata | 80 mm |
| Peso lordo imballato | 925.6 g |
| Volume confezionato | 2552 ccm |
| Peso netto parte singola | 40.6 g |
| Volume della parte individuale | 127.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 6 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Dimensione alternativa | 6H |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Numero di poli | 10 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 10 |
| Con protezione filo | No |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. CSA | 16 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 2.5 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 20-12 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Lega in rame |
|---|---|
| Superficie | placcato argento e/o dorato |
| Resistenza di contatto | 1.5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| | - | 164.91kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 524.52kB | |
| | - | 35.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 109.31kB | |
| | - | 107.21kB | TIF |
| | - | 4.76MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 389.11kB | |
| | - | 688.64kB | STP |
| | - | 1.44MB | IGS |
| | - | 261.89kB | JT |
Numero articolo 70.810.1056.0
Male insert revos basic, 10-poles, polycarbonate insert, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with gold-plated or silver-plated contacts