Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A2
Numero articolo 70.355.1635.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM25 on the right side, low version, 16-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.355.1635.2 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GD 16 M25 A2 |
| EAN | 4015573606142 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 260 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 217 g |
| Volume confezionato | 600 ccm |
| Peso netto parte singola | 150 g |
| Volume della parte individuale | 600 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | Altro |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | Lateralmente |
| Tipo di imbocco cavo | Supporto intermedio |
| Con pressacavo | No |
| Dimensione filettatura M | 25 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 60 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| Scheda tecnica | - | 123.45kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 45.12kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 39.31kB | |
| Omologazione cURus | - | 13.20kB | |
| Omologazione VDE-UG | - | 1.66MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.76kB |
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
| Disegni cliente | - | 96.29kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 94.29kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 5.82MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Immagini 3D del prodotto | - | 338.15kB | |
| Dati CAD STEP | - | 3.02MB | STP |
| Dati CAD IGES | - | 5.99MB | IGS |
| Dati CAD JT | - | 1.54MB | JT |
Numero articolo 70.355.1635.2
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and nozzleM25 on the right side, low version, 16-poles