Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A0
Numero articolo 70.359.1635.0
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M32 on the top (IP54), low version, 16-poles
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.359.1635.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Custodia mobile BAS GOT GF 16 M32 A0 |
| EAN | 4015573651357 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 470 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 80 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 249 g |
| Volume confezionato | 750 ccm |
| Peso netto parte singola | 226 g |
| Volume della parte individuale | 750 ccm |
| Imballo | bustina |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Materiale della custodia | alluminio |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Superficie | Verniciatura a polveri |
| Grado di protezione (IP) | IP54 |
| Resistena a UV | sì |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | Altro |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Esecuzione
| Dimensione | 16 |
|---|---|
| Progettazione dell'alloggiamento | Spina |
| Dispositivo di bloccaggio | Due leve di bloccaggio trasversali |
| Ingresso cavo | sopra |
| Tipo di imbocco cavo | Pressacavo |
| Con pressacavo | sì |
| Dimensione filettatura M | 32 |
| Coperchio a cerniera | No |
| Esecuzione EMC | No |
| Dimensione filettatura PG | |
| Lunghezza | 94 mm |
| larghezza | 56 mm |
| Altezza | 60 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Custodia per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Custodia per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Custodia per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| | - | 138.33kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 13.20kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 90.22kB | |
| | - | 88.24kB | TIF |
| | - | 5.82MB | DXF |
Numero articolo 70.359.1635.0
Hood revos basic made of aluminum, with double locking lever and cable gland M32 on the top (IP54), low version, 16-poles