Torna alla panoramica
Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3
Numero articolo 76.351.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles
Dati commerciali
|
Codice
|
76.351.1035.3
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Custodia mobile BAS GOT GH 10H M20 A3
|
|
EAN
|
4049088252938
|
|
Quantità minima d’ordine
|
1
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85389099
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
250 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
240 mm
|
|
Altezza imballata
|
43 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
206 g
|
|
Volume confezionato
|
600 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
184 g
|
|
Volume della parte individuale
|
600 ccm
|
|
Imballo
|
bustina
|
|
quantità di imballaggi
|
1 pezzo/pezzi
|
Generale
|
Materiale della custodia
|
alluminio
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Superficie
|
Verniciatura a polveri
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP54
|
|
Resistena a UV
|
sì
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
Altro
|
|
Range di temperatura di esercizio minima
|
-40 °C
|
|
Range di temperatura di esercizio massima
|
120 °C
|
Esecuzione
|
Dimensione
|
10
|
|---|---|
|
Progettazione dell'alloggiamento
|
Spina
|
|
Dispositivo di bloccaggio
|
Una leva di bloccaggio
|
|
Ingresso cavo
|
sopra
|
|
Tipo di imbocco cavo
|
Pressacavo
|
|
Con pressacavo
|
sì
|
|
Dimensione filettatura M
|
25
|
|
Coperchio a cerniera
|
No
|
|
Esecuzione EMC
|
No
|
|
Dimensione filettatura PG
|
|
|
Lunghezza
|
89 mm
|
|
larghezza
|
43 mm
|
|
Altezza
|
70 mm
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 4.0
|
Custodia per connettori industriali
|
|
ETIM 3.0
|
Custodia per connettori di potenza
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 95.28kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 72.73kB | |
|
|
- | 70.79kB | TIF |
|
|
- | 3.87MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 311.34kB | |
|
|
- | 961.93kB | STP |
|
|
- | 2.46MB | IGS |
|
|
- | 543.64kB | JT |
Numero articolo 76.351.1035.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles