Torna alla panoramica
Inserto spina BAS STC 10 50
Numero articolo 70.710.1058.0
Male insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with tin-plated contacts
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 70.710.1058.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Inserto spina BAS STC 10 50 |
| EAN | 4015573223752 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 182 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 132 mm |
| Altezza imballata | 38 mm |
| Peso lordo imballato | 420 g |
| Volume confezionato | 913 ccm |
| Peso netto parte singola | 38.1 g |
| Volume della parte individuale | 91.3 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Esecuzione | Inserto pin |
|---|---|
| Dimensione (secondo DIN 43880) | 10 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Colore | grigio |
| Cicli di accoppiamento | 200 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Adatto per montaggio modulare | No |
| Range di temperatura di esercizio minima | -40 °C |
| Range di temperatura di esercizio massima | 120 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Crimpare |
|---|---|
| Numero di poli | 10 |
| PIù contatti di commutazione | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 2 | 0 |
| Numero di poli per corrente nominale 3 | 0 |
| Numero totale di poli senza contatto terra | 10 |
| Con protezione filo | No |
| Contatto di protezione | sì |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale sec. UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale sec. UL | 16 A |
| Corrente nominale sec. CSA | 16 A |
| Sezione minima conduttore filo flessibile | 0.5 mm² |
| Sezione massima conduttore filo flessibile | 4 mm² |
| Sezione conduttore filo flessibile AWG | 20-12 AWG |
Esecuzione
| Con custodia | No |
|---|
Contatti
| Materiale del contatto | Vedi contatti |
|---|---|
| Superficie | Vedi contatti |
| Resistenza di contatto | 1.5 mOhm |
| Lunghezza di spelatura | 7 mm |
Viti tipo/coppia di serraggio raccomandata
| Viti di fissaggio | H1/0,5-0,7 Nm |
|---|---|
| Viti di terra | H2/1,2-1,6 Nm |
Dati tecnici DIN EN 61984
| Tensione nominale | 500 V |
|---|---|
| Tensione nominale a PE | 500 V |
| Corrente nominale | 16 A |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Inserto per connettori industriali |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 4.0 | Inserto per connettori industriali |
| ETIM 3.0 | Inserto per connettori di potenza |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 05.543.7102.0 | Contatto spina 0,75-1 QMM AG | | |
| 05.543.7302.0 | Contatto spina 2,5 QMM AG | | |
| 05.543.7321.0 | Contatto spina 2,5 QMM | | |
| 05.543.7421.0 | Contatto spina 4 QMM | | |
| 05.543.7402.0 | Contatto spina 4 QMM AG | | |
| 05.543.7401.0 | Contatto spina 4 QMM AU | | |
| 05.543.7001.0 | Contatto spina 0,5 QMM AU | | |
| 05.543.7121.0 | Contatto spina 0,75-1 QMM | | |
| 05.543.7021.0 | Contatto spina 0,5 QMM | | |
| 05.543.7221.0 | Contatto spina 1,5 QMM | | |
| 05.543.7101.0 | Contatto spina 0,75-1 QMM AU | | |
| 05.543.7002.0 | Contatto spina 0,5 QMM AG | | |
| 05.543.7201.0 | Contatto spina 1,5 QMM AU | | |
| 05.543.7301.0 | Contatto spina 2,5 QMM AU | | |
| 05.543.7202.0 | Contatto spina 1,5 mm² Ag | | |
Compatibile con
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 148.81kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 1.66MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 524.52kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.82kB | |
| | - | 95.40kB | TIF |
| | - | 24.85kB | |
| | - | 22.99kB | TIF |
| | - | 3.54MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 421.66kB | |
| | - | 1.37MB | STP |
| | - | 3.34MB | IGS |
| | - | 862.56kB | JT |
Numero articolo 70.710.1058.0
Male insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with tin-plated contacts