Torna alla panoramica
Distributori RST16I2V 2P1 TGVGA TB
Numero articolo 46.030.1251.6
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo D1, D2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL/inserto
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 46.030.1251.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST16I2V 2P1 TGVGA TB |
| EAN | 4049088335341 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 304 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 256 mm |
| Altezza imballata | 202 mm |
| Peso lordo imballato | 3985 g |
| Volume confezionato | 15720 ccm |
| Peso netto parte singola | 28 g |
| Volume della parte individuale | 157.2 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 16 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V / 400 V |
| Tensione nominale 2 | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato manualmente) |
| Colore della codifica / inserto | Blu turchese |
| Marcatura del polo | D1, D2 |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 5018 |
Dati tecnici UL
| Tensione nominale UL | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale UL | 16 A |
| Degree of protection (NEMA) | 4, 4x |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 2 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 0.181 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 60 mm |
|---|---|
| larghezza | 29 mm |
| Altezza | 55 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 06.562.5853.1 | mounting panel für RST 16 VB SW | | |
| 06.563.8653.1 | Coperchio per prese SW | | |
| 06.563.8753.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.6 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT3S A TB | | |
| 46.032.4451.6 | Connettori RST16I3/2S S1 ZT3S A TB | | |
| 46.032.4551.6 | Connettori RST16I3/2S S1 ZT4S A TB | | |
| 46.031.4551.6 | Connettori RST16I3/2S B1 ZT4S A TB | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 155.42kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 42.50kB | |
| | - | 41.53kB | |
| | - | 67.75kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 475.89kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 1.12MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 104.89kB | |
| | - | 102.89kB | TIF |
| | - | 75.23MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 485.63kB | |
| | - | 219.84kB | STP |
| | - | 848.35kB | IGS |
| | - | 65.54kB | JT |
Numero articolo 46.030.1251.6
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 2, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo D1, D2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL/inserto