Distributori RST16I5V 2P1 TGVGA TB
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL
|
Codice
|
46.050.1253.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Distributori RST16I5V 2P1 TGVGA TB
|
|
EAN
|
4049088335204
|
|
Quantità minima d’ordine
|
100
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85366990
|
|
Lunghezza imballato
|
398 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
302 mm
|
|
Altezza imballata
|
198 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
7500 g
|
|
Volume confezionato
|
23799 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
50 g
|
|
Volume della parte individuale
|
237.99 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
100 pezzo/pezzi
|
|
Corrente nominale
|
16 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
250 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
4 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Bloccabile
|
autobloccante (può essere sbloccato manualmente)
|
|
Colore della codifica / inserto
|
Blu turchese
|
|
Marcatura del polo
|
L, N, PE, 1, 2
|
|
Codifica numero RAL/inserto portacontatti
|
5018
|
|
Tensione nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
Corrente nominale UL
|
16 A
|
|
Degree of protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
|
Tipo di box di distribuzione
|
Box di distribuzione compatto
|
|---|---|
|
Numero di ingressi
|
1
|
|
Numero di uscite
|
2
|
|
Tipo di fissaggio
|
sì
|
|
Grado di protezione (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
Materiale della custodia
|
Poliammide
|
|---|---|
|
Privo di alogeni
|
sì
|
|
Materiale del contatto
|
CuZn
|
|
Carico di infiammabilità
|
0.262 kWh/St
|
|
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati
|
100 °C
|
|
Trattamento superficie
|
Placcato argento
|
|
Lunghezza
|
69.5 mm
|
|---|---|
|
larghezza
|
36.5 mm
|
|
Altezza
|
60 mm
|
|
ETIM 5.0
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Distributore compatto per Building Installation ad innesto
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 06.563.9353.1 | Coperchio per spine SW |
|
|
| 06.562.5853.1 | mounting panel für RST 16 VB SW |
|
|
| 06.563.9053.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.563.9153.1 | Coperchio per prese SW |
|
|
| 06.563.9253.1 | Coperchio per spine SW |
|
|
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 46.052.4153.6 | Connettori RST16I5 S S1 ZT5S A TB |
|
|
| 46.051.4153.6 | Connettori RST16I5 S B1 ZT5S A TB |
|
|
| 46.052.4553.6 | Connettori RST16I5 S S1 ZT6S A T |
|
|
| 46.051.4553.6 | Connettori RST16I5 S B1 ZT6S A TB |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 200.17kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 616.21kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 149.52kB | |
|
|
- | 147.46kB | TIF |
|
|
- | 16.77MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 480.65kB | |
|
|
- | 249.14kB | STP |
|
|
- | 1.04MB | IGS |
|
|
- | 83.01kB | JT |
RST® MINI Blocco di distribuzione 1E / 2A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Numero di poli 5, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 2, Marcatura del polo L, N, PE, 1, 2, Colore della codifica / inserto Blu turchese, Codifica numero RAL