Torna alla panoramica
Distributori RST20I3VX3P1 F V SW
Numero articolo X6.030.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | X6.030.0153.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Distributori RST20I3VX3P1 F V SW |
| EAN | 4049088144400 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 5372.5 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Peso netto parte singola | 51.9 g |
| Volume della parte individuale | 237.99 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 4 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Bloccabile | autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo) |
| Colore della codifica / inserto | Nero |
| Marcatura del polo | L, N, PE |
| Esecuzione testata per area esplosione | sì |
| Codifica numero RAL/inserto portacontatti | 9005 |
Esecuzione
| Tipo di box di distribuzione | Box di distribuzione compatto |
|---|---|
| Numero di ingressi | 1 |
| Numero di uscite | 3 |
| Tipo di fissaggio | sì |
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
| Carico di infiammabilità | 0.233 kWh/St |
| Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati | 100 °C |
| Trattamento superficie | Placcato argento |
Dimensioni
| Lunghezza | 55.5 mm |
|---|---|
| larghezza | 85.8 mm |
| Altezza | 31.3 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 4.0 | Distributore compatto per Building Installation ad innesto |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 99.414.6205.2 | Coperchio per prese SW | | |
| 05.564.4453.1 | Coperchio per spine SW | | |
| 99.416.6205.2 | Coperchio per spine SW | | |
| Z5.564.4553.1 | Coperchio per prese SW | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| X6.031.0153.1 | Connettori RST20I3FXB2 ZR2 SW | | |
| X6.032.4553.1 | Connettori RST20I3SXS1 ZR3 V SW | | |
| X6.031.0053.1 | Connettori RST20I3FXB2 ZR1 SW | | |
| X6.031.4153.1 | Connettori RST20I3SXB1 ZR2 SW | | |
| X6.032.4153.1 | Connettori RST20I3SXS1 ZR2 V SW | | |
| X6.031.4253.1 | Connettori RST20I3SXB2 ZRX SW | | |
| X6.031.4353.1 | Connettori RST20I3SXB2 ZRY SW | | |
| X6.031.4053.1 | Connettori RST20I3SXB1 ZR1 SW | | |
| X6.032.0053.1 | Connettori RST20I3FXS2 ZR1 V SW | | |
| X6.032.0153.1 | Connettori RST20I3FXS2 ZR2 V SW | | |
| X6.032.4053.1 | Connettori RST20I3SXS1 ZR1 V SW | | |
| X6.033.4053.1 | Connettori RST20I3SXB1 YR1 SW | | |
| X6.031.4553.1 | Connettori RST20I3SXB1 ZR3 SW | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 59.17kB | |
| | - | 68.37kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
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
| | - | 297.11kB | |
| | - | 482.68kB | STP |
| | - | 1.46MB | IGS |
| | - | 327.89kB | JT |
Numero articolo X6.030.0153.1
RST® CLASSIC ATEX Blocco di distribuzione 1E / 3A, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Numero di poli 3, Grado di protezione (IP) IP66/68 (3m 2h) /IP69, Numero di ingressi 1, Numero di uscite 3, Marcatura del polo L, N, PE, Colore della codifica / inserto Nero, Codifica numero RAL/inserto porta