ARCHITETTURA / GIARDINO / EVENTI
Portiamo la luce negli ambienti esterni
GIOCHI DI LUCE SUGGESTIVI
Che si tratti d'illuminare una facciata, fornire l’illuminazione per un evento provvisorio o illuminare un giardino nel tempo, l’installazione elettrica dovrebbe rispettare tre parametri: semplicità, rapidità e sicurezza. La nostra risposta è il connettore RST®. Forniamo la struttura completa per l’alimentazione (Tensione di rete 230 V/400 V, bassa tensione) e la trasmissione di dati (DALI, KNX, DMX). Il nostro sistema a 360° comprende tutto il necessario per la vostra applicazione: connettori, connettori per pannelli, cavi assemblati ed elementi di distribuzione.
COMPONENTI DI SISTEMA WIELAND - PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE DI LUNGA DURATA IN AMBIENTI ESTERNI
INSTALLAZIONE AGEVOLE
Semplice, a innesto e pre-assemblato a livello industriale Componenti di connessione del sistema RST® per il montaggio semplice e sicuro delle luci.
SICUREZZA ELEVATA
Indicazioni chiare per un montaggio sicuro: Le codifiche cromatiche e meccaniche prevengono il rischio di errori di connessione. Il controllo di funzionalità delle luci può essere eseguito senza aprire il corpo.
Efficienti installazioni per l’illuminazione decorativa all’esterno: semplice regolazione dell’impianto in base alle condizioni specifiche locali; ampio portfolio di connettori con protezione IP (Rete, DALI, bassa tensione).