Torna alla panoramica
Interruttore di sicurezza SIN 1161 M AC/DC 24V
Numero articolo R1.311.1161.0
Safety switch with guardlocking, separate actuator and metallic head, 1500 N, spring operated, contacts interlocking 1 NC, contacts guard locking 2 NC, M12 connector
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.311.1161.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Interruttore di sicurezza SIN 1161 M AC/DC 24V |
| EAN | 4049088654725 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85365080 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 210 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 55 mm |
| Altezza imballata | 50 mm |
| Peso lordo imballato | 580 g |
| Volume confezionato | 577.5 ccm |
| Peso netto parte singola | 500 g |
| Volume della parte individuale | 577.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati elettrici - elementi di commutazione
| Grado di protezione | II |
|---|---|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 2.5 kV |
| Protezione contro il corto circuito | 4 A gl |
Dati elettrici - magneti
| Grado di protezione | II |
|---|---|
| Cicli di lavoro | 100% ED (su E1; E2) |
| Classe di temperatura | F (155°C) |
| Consumo di potenza | 6.7 VA |
| Cicli di commutazione permanenti | 600 1/h |
| Tensione di esercizio | 24 V |
Dati meccanici
| Materiale della custodia | Termoplastico GV (UL94-V0) |
|---|---|
| Materiale del coperchio | Termoplastico GV (UL94-V0) |
| Materiale del dispositivo di attuazione | Zinco pressofuso |
| Attuatore separato | sì |
| Forza di trazione | 10 N |
| Principio di bloccaggio | Attacco a molla |
| Forza di bloccaggio | 1500 N |
| Max. temperatura ambiente | 55 °C |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Elementi di contatto con principio di commutazione | max. 4 contatti ad azione lenta |
| Vita meccanica | Cicli di commutazione 10⁶ |
| Fissaggio | 4 x M5 |
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
| Peso | 0.5 kg |
| Posizione installazione | a scelta |
| Grado di protezione (IP) | IP67 |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Interruttore di posizione con interblocco |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Interruttore di posizione con interblocco |
| ETIM 4.0 | Interruttore di posizione con interblocco |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
| ETIM 7.0 | EC002593 |
| ECLASS 11 | 27270611 |
| ETIM 8.0 | EC002593 |
| ETIM 9.0 | EC002593 |
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
| R1.600.0825.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-S0825 | | |
| R1.600.0815.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-S0815 | | |
| R1.500.0805.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-0805 | | |
| R1.600.0805.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-S0805 | | |
| R1.500.0810.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-0810 | | |
| R1.311.9006.0 | Opzioni di sblocco SIN 9006 M | | |
| R1.311.9002.0 | Attuatori di emergenza SIN 9002 M | | |
| R1.500.0815.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-0815 | | |
| R1.311.9005.0 | Opzioni di sblocco SIN 9005 | | |
| R1.311.9003.0 | Attuatori di emergenza SIN 9003 M | | |
| R1.600.0850.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-S0850 | | |
| R1.500.0825.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-0825 | | |
| R1.600.0810.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-S0810 | | |
| R1.311.9007.0 | Opzioni di sblocco SIN 9007 | | |
| R1.500.0850.0 | Cavo di connessione SLX-CAB-M12-0850 | | |
| R1.311.9004.0 | Attuatori di emergenza SIN 9004 M | | |
| R1.311.9001.0 | Attuatori di emergenza SIN 9001 M | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 3.39MB | |
| | - | 125.56kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.73kB | |
| | - | 68.39kB | |
| | - | 176.78kB | |
| | - | 275.76kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 62.99kB | |
| | - | 60.72kB | TIF |
| | - | 3.53MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 409.11kB | |
| | - | 2.95MB | STP |
| | - | 7.03MB | IGS |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numero articolo R1.311.1161.0
Safety switch with guardlocking, separate actuator and metallic head, 1500 N, spring operated, contacts interlocking 1 NC, contacts guard locking 2 NC, M12 connector