Torna alla panoramica
Leva agganciabile morsetto portafusibile THSI 5X20
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z1.298.1053.0
Fuse disconnect lever to stick on disconnect block type WKFN 4 TKG/35,for fuse 5x20 mm, Color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | Z1.298.1053.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Leva agganciabile morsetto portafusibile THSI 5X20 |
| EAN | 4015573710832 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 5.97 g |
| Volume della parte individuale | 12 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Colore | grigio |
|---|---|
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Fusibile impiegato | Fusibile G 5x20 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio diretto |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
Dati tecnici
| Tensione nominale | 250 V |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 45.2 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | Nota per fusibile impiegato |
|---|---|
| Nota per corrente nominale | Nota per fusibile impiegato |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile portafusibile |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 04.242.6053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 6 / 10 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 98.56kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.71MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 58.91kB | |
| | - | 56.80kB | TIF |
| | - | 947.85kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 117.60kB | |
| | - | 270.77kB | STP |
| | - | 581.93kB | IGS |
| | - | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo Z1.298.1053.0
Fuse disconnect lever to stick on disconnect block type WKFN 4 TKG/35,for fuse 5x20 mm, Color: grey