Torna alla panoramica
Modulo di alimentazione FCS 16 5 SA SAM
BEST CHOICE
Numero articolo 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 10 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing light grey
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.450.2114.3 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di alimentazione FCS 16 5 SA SAM |
| EAN | 4049088669583 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85371098 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 505 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 155 mm |
| Altezza imballata | 165 mm |
| Peso lordo imballato | 3048.7 g |
| Volume confezionato | 12915.375 ccm |
| Peso netto parte singola | 2740 g |
| Volume della parte individuale | 12915.375 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | attacco a vite |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di ingressi | 1 |
| Tipo di ingressi | round cable |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di uscita | for 5G16 flatcable |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 10 mm² - 35 mm² |
Dati tecnici UL/CSA
| Tensione nominale | 600 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 75 A |
| 10 - 2 | |
| Degree of protection (NEMA) | 4X |
Dati meccanici
| Colore della custodia | Grigio chiaro |
|---|---|
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 100 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC/DC |
Dimensioni
| Lunghezza | 300 mm |
|---|---|
| Spessore | 145 mm |
| Altezza montaggio | 100 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 00.771.0307.3 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | Cavo piatto dal modulo base FL-LSHF 5G25 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.08MB | |
| | - | 53.76kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 456.29kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
BEST CHOICE
Numero articolo 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 10 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing light grey