Torna alla panoramica
Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25 XF
Numero articolo 75.456.0653.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M25 cable gland, IP65, color housing black
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 75.456.0653.1 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25 XF |
| EAN | 4049088651922 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 234 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 190 mm |
| Altezza imballata | 89 mm |
| Peso lordo imballato | 837 g |
| Volume confezionato | 3957 ccm |
| Peso netto parte singola | 730 g |
| Volume della parte individuale | 3957 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Dati di connessione
| Numero di poli | 5 |
|---|---|
| Numero di punti morsetti per polo | 1 |
| Tipo di attacco del cavo tondo | Connessione a perforazione di isolante |
| Tipo di attacco del bus di energia | attacco a vite |
| Numero di uscite | 1 |
| Tipo di uscita | Per pressacavo M25 |
| Sezione cavo flessibile con puntalini | 1,5 mm² - 16 mm² |
Dati meccanici
| Materiale della custodia | Poliammide |
|---|---|
| Colore della custodia | Nero |
| Privo di alogeni | sì |
| Grado di protezione (IP) | IP65 |
| Tipo di montaggio | Montaggio in superficie |
Dati elettrici
| Tensione nominale | 690 V |
|---|---|
| Corrente nominale | 63 A |
| Tipo di tensione dell'alimentazione | AC |
Dimensioni
| Lunghezza | 218 mm |
|---|---|
| Spessore | 84 mm |
| Altezza montaggio | 146 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Distributore per piccoli impianti |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 4.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 3.0 | Distributore per piccoli impianti |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1453.1 | Pressacavo M25 x 1,5 9 - 16 | | |
| Z5.507.1553.1 | Pressacavo M25 x 1,5 13 - 18 | | |
| 05.505.0253.1 | Controdado M25 x 1,5 | | |
Compatibile con
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 05.560.4519.0 | Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 116.30kB | |
| | - | 12.02kB | DOCX |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.33kB | |
| | - | 73.41kB | TIF |
| | - | 8.07MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 309.56kB | |
| | - | 4.38MB | STP |
| | - | 11.64MB | IGS |
| | - | 2.30MB | JT |
Numero articolo 75.456.0653.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M25 cable gland, IP65, color housing black