Torna alla panoramica
Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6
Numero articolo 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel
Panoramica
Dati tecnici
Compatibile con
Download
Dati commerciali
| Codice | 05.560.4519.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Lamierino di montaggio podis 5G16 / 5G6 |
| EAN | 4049088550447 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389099 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 0 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 0 mm |
| Altezza imballata | 0 mm |
| Peso lordo imballato | 0 g |
| Volume confezionato | 0 ccm |
| Peso netto parte singola | 22 g |
| Volume della parte individuale | 653.063 ccm |
| quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |
Generale
| Materiale | Acciaio inossidabile |
|---|
Dimensioni
| Lunghezza | 176 mm |
|---|---|
| Spessore | 77 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Accessori meccanici per luci |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 4.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 3.0 | Accessori meccanici per luci |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 75.453.0053.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.452.0053.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA RST | | |
| 75.250.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M32 | | |
| 75.456.0053.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32 | | |
| 75.256.0153.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 LH | | |
| 75.453.0353.1 | Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA RST25 | | |
| 75.256.0353.1 | Modulo di connessione doppia uscita FCS 6 5 SI SA M32XF | | |
| 75.456.0653.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25 XF | | |
| 75.456.0153.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M25 | | |
| 75.456.0353.1 | Modulo di connessione doppia uscita FCS 16 5 SI SA 2xM32 | | |
| 75.252.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 | | |
| 75.256.0053.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA M25 | | |
| 75.456.0753.1 | Modulo di connessione FCS 16 5 SI SA M32 XF | | |
| 75.252.0153.1 | Modulo di connessione FCS 6 5 SI SA RST20i5 LH | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.16kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
Numero articolo 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel