Torna alla panoramica
Modulo di ingresso analogico PLC SP-SAC4-A
Numero articolo R1.190.1630.0
samosPRO analog module, 4 safe inputs 0-20mA, Pluggable screw-terminals
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.190.1630.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo di ingresso analogico PLC SP-SAC4-A |
| EAN | 4049088464386 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85389091 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 167 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 142 mm |
| Altezza imballata | 32 mm |
| Peso lordo imballato | 197.28 g |
| Volume confezionato | 758 ccm |
| Peso netto parte singola | 153.4 g |
| Volume della parte individuale | 758 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| SIL sec. IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Ingressi/uscite configurabili | sì |
Dati di connessione
| Tipo di connessione elettrica | attacco a vite |
|---|
Parametri di sicurezza
| Categoria (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Livello e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| DC | 94.1 % |
| MTTFd | 309 a |
| TM | 20 a |
Altro
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Tipo di tensione dell'alimentazione | DC |
| Tipo di tensione in ingresso | DC |
Circuito di controllo
| Numero di ingressi | 4 |
|---|
Circuito di alimentazione
| Tensione di alimentazione min. a DC | 16.8 V |
|---|---|
| Max. tensione di alimentazione con DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Dimensioni
| Profondità | 121 mm |
|---|---|
| larghezza | 22.5 mm |
| Altezza | 96.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | modulo input analogico/digitale PLC |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | modulo input analogico/digitale PLC |
| ETIM 4.0 | modulo input analogico/digitale PLC |
| ETIM 6.0 | EC001421 |
| ETIM 7.0 | EC001421 |
| ECLASS 11 | 27242202 |
| ETIM 8.0 | EC001421 |
| ETIM 9.0 | EC001421 |
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
| 99.209.9999.9 | Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 106.25kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 2.16MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 927.30kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.83kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 53.12kB | |
| | - | 50.99kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 148.30kB | |
| | - | 1.59MB | STP |
| | - | 2.75MB | IGS |
| | - | 595.71kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 565.66kB | EDZ |
| | - | 286.00B | HTM |
Numero articolo R1.190.1630.0
samosPRO analog module, 4 safe inputs 0-20mA, Pluggable screw-terminals