Torna alla panoramica
Modulo digitale PLC I/U SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V
Numero articolo R1.190.0030.0
samosPRO, modulo IO con 8 ingressi/4 uscite semiconduttore, morsetti a vite estraibili
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | R1.190.0030.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Modulo digitale PLC I/U SP-SDIO84-P1-K-A DC 24V |
| EAN | 4046521309617 |
| Quantità minima d’ordine | 1 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 167 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 142 mm |
| Altezza imballata | 32 mm |
| Peso lordo imballato | 220 g |
| Volume confezionato | 758 ccm |
| Peso netto parte singola | 169.35 g |
| Volume della parte individuale | 758 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| SIL sec. IEC 61508 | 3 |
|---|---|
| Ingressi/uscite configurabili | sì |
Dati di connessione
| Tipo di connessione elettrica | attacco a vite |
|---|
Parametri di sicurezza
| Categoria (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | Livello e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
| Nota | Altre caratteristiche del Safety possono essere visionate nel manuale. |
Circuito di uscita
| Numero di uscite | 4 |
|---|---|
| Corrente di uscita | 2 A |
| Protezione contro il corto circuito, uscite | sì |
| Tipo di uscita digitale | Transistor |
| Tensione min. ammessa in uscita | 16.8 V |
| Max. tensione ammessa in uscita | 30 V |
Altro
| Adatto per funzioni di sicurezza | sì |
|---|---|
| Tipo di tensione dell'alimentazione | DC |
| Tipo di tensione in ingresso | DC |
Circuito di controllo
| Numero di ingressi | 8 |
|---|---|
| Corrente in ingresso al segnale "1" | 8 mA |
| Tensione ammessa in ingresso | 30 V |
Circuito di alimentazione
| Tensione di alimentazione min. a DC | 16.8 V |
|---|---|
| Max. tensione di alimentazione con DC | 30 V |
| Nennspannung DC | 24 V |
Dimensioni
| Profondità | 121 mm |
|---|---|
| larghezza | 22.5 mm |
| Altezza | 96.5 mm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Modulo digitale PLC I/U |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Modulo digitale PLC I/U |
| ETIM 4.0 | Modulo digitale PLC I/U |
| ETIM 3.0 | Modulo digitale PLC I/U |
| ETIM 6.0 | EC001419 |
| ETIM 7.0 | EC001419 |
| ECLASS 11 | 27242204 |
| ETIM 8.0 | EC001419 |
| ETIM 9.0 | EC001419 |
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
| 99.209.9999.9 | Set di prese a innesto SAFETY PUSH IN SET | | |
| 99.208.9999.9 | Presa PCB SAFETY SCHRAUBKL.SET | | |
| R1.190.1010.0 | samosPRO SP-CABLE-USB1 | | |
| 56.202.8055.0 | Morsetto per sensore WTP 1,5 I/O-3 | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 109.85kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
| | - | 12.86MB | |
| | - | 7.80MB | |
| | - | 1.55MB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 44.30kB | |
| | - | 1.65MB | |
| | - | 4.74MB | |
| | - | 45.76kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.59kB |
Marketing
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 57.96kB | |
| | - | 55.83kB | TIF |
| | - | 2.01MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 233.80kB | |
| | - | 1.65MB | STP |
| | - | 2.62MB | IGS |
| | - | 2.68kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
| | - | 1.10MB | ZIP |
| | - | 286.00B | HTM |
Numero articolo R1.190.0030.0
samosPRO, modulo IO con 8 ingressi/4 uscite semiconduttore, morsetti a vite estraibili