Morsetti per alta tensione WRTN 50 M8
Morsetti per alta tensione WRTN 50 M8 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 21 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S50.1755.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetti per alta tensione WRTN 50 M8 |
| EAN | 4049088725623 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 1049 g |
| Volume confezionato | 4285 ccm |
| Peso netto parte singola | 46.8 g |
| Volume della parte individuale | 214.25 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 50 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 21 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 150 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 67 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 21 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco con bullone |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 2.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 50 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 50 mm² |
| Coppia di serraggio conduttore | 10 Nm |
| Sezione UL | 14-1/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 1000 V |
| Factory wiring di corrente | 150 A |
| Field wiring di corrente | 150 A |
| Sezione CSA | 14-1/0 AWG |
| Tensione CSA | 1000 V |
| Corrente CSA | 150 A |
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
| 0D.206.7056.0 | WMP 8-10 | | |
| 0D.S50.1155.0 | Piastrina di separazione TW 002 WRTN | | |
| 0D.S50.6155.0 | Copertura ADWRTN 50 M8 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 113.78kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 623.46kB | |
| | - | 587.78kB | |
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
| | - | 68.83kB | |
| | - | 66.65kB | TIF |
| | - | 594.32kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 261.63kB | |
| | - | 513.94kB | STP |
| | - | 1.07MB | IGS |
| | - | 233.05kB | JT |
Morsetti per alta tensione WRTN 50 M8 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, Attacco con bullone, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 2,5mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 21 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0