Torna alla panoramica
Morsetto di funzione WT 4 E GO
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.8255.9
Function terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: orange
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 58.504.8255.9 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto di funzione WT 4 E GO |
| EAN | 4049088186189 |
| Quantità minima d’ordine | 500 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 309 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 157 mm |
| Altezza imballata | 71 mm |
| Peso lordo imballato | 1900 g |
| Volume confezionato | 3444 ccm |
| Peso netto parte singola | 17 g |
| Volume della parte individuale | 34.44 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | orange |
| Numero di piani | 2 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 6 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Grado di inquinamento | 3 |
|---|---|
| Lunghezza | 73 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -25 - 70 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.14 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile |
| ETIM 6.0 | EC000903 |
| ETIM 7.0 | EC000903 |
| ECLASS 11 | 27141127 |
| ETIM 8.0 | EC000903 |
| ETIM 9.0 | EC000903 |
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
| | - | 74.72kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 144.30kB | |
| | - | 1.31MB | STP |
| | - | 3.89MB | IGS |
| | - | 765.26kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 58.504.8255.9
Function terminal with Screw connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 4 mm², width: 6 mm, color: orange