Morsetto di separazione WTPN 4 TKGM
Morsetto di separazione WTPN 4 TKGM Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 20 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.204.2355.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto di separazione WTPN 4 TKGM |
| EAN | 4049088718946 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 218 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 110 mm |
| Altezza imballata | 53 mm |
| Peso lordo imballato | 521 g |
| Volume confezionato | 1270.94 ccm |
| Peso netto parte singola | 9.27 g |
| Volume della parte individuale | 25.419 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Larghezza/passo | 6.1 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 1 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 20 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 57 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 6.1 mm |
| Altezza | 50.6 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.25 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Sezione UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 20 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 24-10 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 20 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 119.32kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
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
| | - | 62.68kB | |
| | - | 60.62kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 358.14kB | |
| | - | 1.77MB | STP |
| | - | 4.66MB | IGS |
| | - | 878.55kB | JT |
Morsetto di separazione WTPN 4 TKGM Tensione nominale 500 V, Corrente nominale 20 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 1, Sezione nominale 4 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,2mm² - 4mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 6,1 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì