Torna alla panoramica
Morsetto passante RFK 1 / 150 K S35/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.397.0155.0
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/7,5 mm, nominal cross section: 150 mm², width: 42 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.397.0155.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante RFK 1 / 150 K S35/V0 |
| EAN | 4015573598560 |
| Quantità minima d’ordine | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 234 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 190 mm |
| Altezza imballata | 89 mm |
| Peso lordo imballato | 2989 g |
| Volume confezionato | 3957 ccm |
| Peso netto parte singola | 285.2 g |
| Volume della parte individuale | 395.7 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 10 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 150 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 42 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 35/7,5 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 335 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 92 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo flessibile | 70 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 150 mm² |
| Sezione minima cavo semirigido | 70 mm² |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 150 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 27 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 10 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 0 AWG-300 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 275 A |
| Field wiring di corrente | 275 A |
| Sezione CSA | 0 AWG-300 kcmil |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 300 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 122.92kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 214.57kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.88kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 59.75kB | |
| | - | 57.62kB | TIF |
| | - | 1.92MB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.397.0155.0
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/7,5 mm, nominal cross section: 150 mm², width: 42 mm, color: grey