Torna alla panoramica
Morsetto passante WKF 1,5/35 BLAU
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.0053.6
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 4.15 mm, color: blue
Dati commerciali
|
Codice
|
56.702.0053.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto passante WKF 1,5/35 BLAU
|
|
EAN
|
4015573731769
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
220 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
70 mm
|
|
Altezza imballata
|
50 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
258.88 g
|
|
Volume confezionato
|
770 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
4.55 g
|
|
Volume della parte individuale
|
15.4 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
blu
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Larghezza/passo
|
4.15 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione
|
sì
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35/7,5 mm
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
2
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN 35/7,5 mm
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
17.5 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
500 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
6 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
48.6 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a molla
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a molla
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.08 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
1.5 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.08 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
1.5 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
10 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
300 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Sezione CSA
|
26-14 AWG
|
|
Tensione CSA
|
300 V
|
|
Corrente CSA
|
15 A
|
Dati tecnici ATEX
|
Sezione cavo flessibile con puntalini
|
0,14 - 1,5
|
|---|---|
|
sezione del cavo rigido collegabile
|
0,14 - 1,5
|
|
Corrente nominale
|
17,5/16,5 A**
|
|
Tensione nominale
|
440 V*
|
|
Corrente nominale
|
17.5 A
|
|
Corrente nominale con ponticello
|
16.5 A
|
|
Tensione nominale
|
440 V
|
|
Tensione nominale
|
352 V
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile passante
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| Z7.268.0227.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 2 |
|
|
| 07.312.8153.0 | Piastrina di chiusura APF 1,5 |
|
|
| Z4.243.2053.0 | Targhetta di identificazione BZ/WKF 1,5/10 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.0427.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 4 |
|
|
| 04.243.2053.0 | Strisce di targhette di siglatura BZ/WKF 1,5 |
|
|
| Z7.268.0327.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 3 |
|
|
| Z7.268.0527.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 5 |
|
|
| Z7.268.1027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 10 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.268.2027.0 | Spina di collegamento IVB WKF 1,5- 20 |
|
|
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 07.312.8253.0 | Piastrina di separazione TWF 1,5 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79.85kB | |
|
|
- | 110.68kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 94.66kB | |
|
|
- | 4.42MB | |
|
|
- | 2.15MB | |
|
|
- | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44.25kB | |
|
|
- | 42.13kB | TIF |
|
|
- | 857.53kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 228.54kB | |
|
|
- | 329.62kB | STP |
|
|
- | 815.76kB | IGS |
|
|
- | 2.70kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.702.0053.6
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35, nominal cross section: 1.5 mm², width: 4.15 mm, color: blue