Torna alla panoramica
Morsetto passante WKFN 6 D1/2/35 BLAU
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.706.5055.6
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35/ TS 32, nominal cross section: 6 mm², width: 8 mm, color: blue
Dati commerciali
|
Codice
|
56.706.5055.6
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto passante WKFN 6 D1/2/35 BLAU
|
|
EAN
|
4015573911123
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369010
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
290 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
155 mm
|
|
Altezza imballata
|
53 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1225 g
|
|
Volume confezionato
|
2382 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
23.31 g
|
|
Volume della parte individuale
|
47.64 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
6 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
blu
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Larghezza/passo
|
8 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione
|
sì
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
|
Numero di punti morsetto per piano
|
3
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
sì
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
41 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
800 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
sì
|
|
Lunghezza
|
89.9 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 bis 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a molla
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a molla
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
10 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.2 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
6 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
12 mm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
24-8 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
600 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
50 A
|
|
Field wiring di corrente
|
50 A
|
|
Sezione CSA
|
24-8 AWG
|
|
Tensione CSA
|
600 V
|
|
Corrente CSA
|
41 A
|
Dati tecnici ATEX
|
Sezione cavo flessibile con puntalini
|
0,2 - 0,6
|
|---|---|
|
sezione del cavo rigido collegabile
|
1,5 - 10
|
|
Corrente nominale
|
39/34 A*
|
|
Tensione nominale
|
550 V
|
|
Corrente nominale
|
41 A
|
|
Tensione nominale
|
550 V
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile passante
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile passante
|
|
ETIM 6.0
|
EC000897
|
|
ETIM 7.0
|
EC000897
|
|
ECLASS 11
|
27141120
|
|
ETIM 8.0
|
EC000897
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme
|
|---|---|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Conforme
|
Accessori
| Numero articolo | Descrizione del tipo di articolo | Prezzo | Quantità |
|---|---|---|---|
| 07.313.0755.0 | Piastrina di separazione TWFN 6 D1/2/35 |
|
|
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| 07.313.0655.0 | Piastrina di chiusura APFN 6 D1/2/35 |
|
|
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| Z7.282.5427.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6- 4 |
|
|
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm |
|
|
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm |
|
|
| 98.300.1800.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm |
|
|
| 04.242.8053.0 | Strisce di targhette di siglatura 9705 A / 8 / 10 |
|
|
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm |
|
|
| Z7.282.5527.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6- 5 |
|
|
| Z7.282.5327.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6- 3 |
|
|
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm |
|
|
| Z7.282.5227.0 | Ponte di collegamento isolato IVB WKFN 6- 2 |
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 147.41kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.24MB | ZIP |
|
|
- | 177.63kB | |
|
|
- | 39.32kB | |
|
|
- | 144.65kB | |
|
|
- | 2.69MB | |
|
|
- | 214.10kB | |
|
|
- | 596.00kB | |
|
|
- | 1.80MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.30kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75.63kB | |
|
|
- | 73.73kB | TIF |
|
|
- | 3.54MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 267.73kB | |
|
|
- | 657.42kB | STP |
|
|
- | 1.39MB | IGS |
|
|
- | 2.55kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.706.5055.6
Feed-through terminal with tension spring connection for mounting on TS35/ TS 32, nominal cross section: 6 mm², width: 8 mm, color: blue