Torna alla panoramica
Morsetto passante WKI 10 / U BL/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.510.1155.6
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/ TS 32, nominal cross section: 10 mm², width: 10 mm, color: blue
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 57.510.1155.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WKI 10 / U BL/V0 |
| EAN | 4015573570726 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 251 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 124 mm |
| Altezza imballata | 56 mm |
| Peso lordo imballato | 1416.5 g |
| Volume confezionato | 1743 ccm |
| Peso netto parte singola | 26.99 g |
| Volume della parte individuale | 34.86 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 10 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 57 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 58 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 1.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 10 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 1 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 10 mm² |
| Sezione minima cavo semirigido | 16 mm² |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 16 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 18 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 2 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 16-6 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 65 A |
| Field wiring di corrente | 65 A |
| Sezione CSA | 16-6 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 70 A |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.283.2427.0 | Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 4 | | |
| 98.360.0000.0 | Guida TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.370.1000.0 | Guida TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| Z7.283.2327.0 | Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 3 | | |
| Z7.283.2627.0 | Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 6 | | |
| Z7.283.2227.0 | Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 2 | | |
| 98.370.0000.0 | Guida TS 35x15 UNPERF - l:2000mm | | |
| 98.300.1900.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm | | |
| Z7.283.2527.0 | Ponte di collegamento isolato IVBWKN10 - 5 | | |
| 98.380.0000.0 | Guida TS 35x15-1,5 UNPERF CU - l:2000mm | | |
| 98.300.1000.0 | Guida TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm | | |
| 07.311.9455.0 | Piastrina di chiusura API 10 - 16/V0 | | |
| 98.300.0000.0 | Guida TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 130.08kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 2.69MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 69.41kB | |
| | - | 67.29kB | TIF |
| | - | 318.12kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 260.40kB | |
| | - | 281.26kB | STP |
| | - | 714.54kB | IGS |
| | - | 190.46kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.510.1155.6
Feed-through terminal with Screw connection for mounting on TS 35/ TS 32, nominal cross section: 10 mm², width: 10 mm, color: blue