Torna alla panoramica
Morsetto passante WKM 2,5 F1 / 15/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 55.503.1253.0
Feed-through terminal with 0 for mounting on TS 15 , nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 55.503.1253.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WKM 2,5 F1 / 15/V0 |
| EAN | 4015573210295 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 182 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 132 mm |
| Altezza imballata | 38 mm |
| Peso lordo imballato | 367.9 g |
| Volume confezionato | 913 ccm |
| Peso netto parte singola | 3.289 g |
| Volume della parte individuale | 9.13 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
Generale
| Sezione nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Esecuzione "Ex e" testata per area esplosione | No |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 15 mm |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN 15 mm |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 24 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 500 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 40.5 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Connessione a saldare flag |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 2.5 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 9 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.4 Nm |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | 400V usando ponti di parallelo |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| Z7.215.4627.0 | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 6 | | |
| Z7.215.4227.0 | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 2 | | |
| 07.311.0653.0 | Piastrina di chiusura APM 2,5 F. / 15 | | |
| Z7.215.4427.0 | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 4 | | |
| Z7.215.4327.0 | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 3 | | |
| Z7.215.4527.0 | Ponte di parallelo VB WKM 2,5 / 15 - 5 | | |
| 98.090.0015.0 | Guida TS 15 PERF - l:2000mm | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 82.67kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 41.40kB | |
| | - | 39.47kB | TIF |
| | - | 469.11kB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 55.503.1253.0
Feed-through terminal with 0 for mounting on TS 15 , nominal cross section: 2.5 mm², width: 5 mm, color: grey