Morsetto passante WTN 150 RT
Morsetto passante WTN 150 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 309 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 150 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 150mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 38 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S97.0055.5 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 150 RT |
| EAN | 4049088725777 |
| Quantità minima d’ordine | 5 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 1601 g |
| Volume confezionato | 2268 ccm |
| Peso netto parte singola | 304.8 g |
| Volume della parte individuale | 453.6 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 5 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 150 mm² |
|---|---|
| Colore | Rosso |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 38 mm |
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
| Corrente nominale | 309 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 93 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 31 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 35 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 150 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 35 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 150 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 36 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 19 Nm |
| Sezione UL | 8-3/0 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 275 A |
| Field wiring di corrente | 275 A |
| Sezione CSA | 8-3/0 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 275 A |
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
| 0D.S51.3327.0 | IVB WTN 150-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
| 0D.S51.3227.0 | IVB WTN 150-2 IN | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 112.49kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 873.62kB | |
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
| | - | 69.59kB | |
| | - | 67.50kB | TIF |
| | - | 1.25MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 310.80kB | |
| | - | 896.47kB | STP |
| | - | 1.83MB | IGS |
| | - | 423.79kB | JT |
Morsetto passante WTN 150 RT Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 309 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 150 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 35mm² - 150mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore Rosso, Larghezza/passo 38 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0