Morsetto passante WTN 240 BL
Morsetto passante WTN 240 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 415 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 240 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 95mm² - 240mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 43 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S99.0055.6 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 240 BL |
| EAN | 4049088725852 |
| Quantità minima d’ordine | 4 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 160 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 135 mm |
| Altezza imballata | 105 mm |
| Peso lordo imballato | 1572 g |
| Volume confezionato | 2268 ccm |
| Peso netto parte singola | 373.7 g |
| Volume della parte individuale | 567 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 4 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 240 mm² |
|---|---|
| Colore | blu |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Larghezza/passo | 43 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
| Numero di punti morsetto per piano | 3 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 415 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 93 mm |
| larghezza | 43 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 95 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 240 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 95 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 240 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 95 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 185 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 35 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 19 Nm |
| Sezione UL | 300-500 kcmil |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 370 A |
| Field wiring di corrente | 370 A |
| Sezione CSA | 300-500 kcmil |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 370 A |
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
| 0D.S42.3227.0 | IVB WTN 240-2 IN | | |
| 0D.S42.3327.0 | IVB WTN 240-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 111.73kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 72.75kB | |
| | - | 70.71kB | TIF |
| | - | 1.35MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 330.71kB | |
| | - | 955.37kB | STP |
| | - | 2.32MB | IGS |
| | - | 477.74kB | JT |
Morsetto passante WTN 240 BL Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 415 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 3, Sezione nominale 240 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 95mm² - 240mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore blu, Larghezza/passo 43 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0