Morsetto passante WTN 50
Morsetto passante WTN 50 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 16mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 20 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0
| Codice | 5D.S50.0055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTN 50 |
| EAN | 4049088725579 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
| Lunghezza imballato | 268 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 205 mm |
| Altezza imballata | 78 mm |
| Peso lordo imballato | 2290 g |
| Volume confezionato | 4285 ccm |
| Peso netto parte singola | 108.85 g |
| Volume della parte individuale | 214.25 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 50 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 20 mm |
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
| Corrente nominale | 150 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 70.5 mm |
| larghezza | 20 mm |
| Altezza | 76.6 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
| Tipo di attacco | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 16 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 50 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 16 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 50 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 16 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 50 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 26 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 5.6 Nm |
| Sezione UL | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 150 A |
| Field wiring di corrente | 150 A |
| Sezione CSA | 6-2sol AWG,1/0str AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 150 A |
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
| 0D.S50.3227.0 | IVB WTN 50-2 IN | | |
| 0D.S50.3327.0 | IVB WTN 50-3 IN | | |
| 0D.210.7056.0 | WMP 10-10 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 110.15kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 75.97kB | |
| | - | 73.90kB | TIF |
| | - | 1.28MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 347.09kB | |
| | - | 788.57kB | STP |
| | - | 1.84MB | IGS |
| | - | 385.30kB | JT |
Morsetto passante WTN 50 Tensione nominale 1000 V, Corrente nominale 150 A, attacco a vite, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 2, Sezione nominale 50 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 16mm² - 50mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 20 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0