Torna alla panoramica
Morsetto passante WTP 2,5/4
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.203.0055.0
Feed-through terminal with push in connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2,5 mm², width: 5 mm, color: grey
Panoramica
Dati tecnici
Accessori
Download
Dati commerciali
| Codice | 56.203.0055.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto passante WTP 2,5/4 |
| EAN | 4049088181153 |
| Quantità minima d’ordine | 100 |
| Paese d'origine | IN |
| Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 250 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 40 mm |
| Peso lordo imballato | 750 g |
| Volume confezionato | 1050 ccm |
| Peso netto parte singola | 6.8 g |
| Volume della parte individuale | 10.5 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Larghezza/passo | 5 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
| Numero di punti morsetto per piano | 2 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 32 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 800 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 47 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco | Attacco ad innesto |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 4 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Sezione minima cavo semirigido | 0.2 mm² |
| Massima sezione cavo semi-rigido | 4 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.2 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 11 mm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 24-12 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 600 V |
| Factory wiring di corrente | 30 A |
| Field wiring di corrente | 20 A |
| Sezione CSA | 22-12 AWG |
| Tensione CSA | 600 V |
| Corrente CSA | 20 A |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | Da utilizzare con IVB WKF 2,5-... tensione nominale 630 V |
|---|
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile passante |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile passante |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
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
| | - | 148.27kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 407.97kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 401.82kB | |
| | - | 139.05kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 86.61kB | |
| | - | 84.47kB | TIF |
| | - | 4.71MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 192.51kB | |
| | - | 847.54kB | STP |
| | - | 2.02MB | IGS |
| | - | 406.07kB | JT |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 56.203.0055.0
Feed-through terminal with push in connection for mounting on TS 35, nominal cross section: 2,5 mm², width: 5 mm, color: grey