Torna alla panoramica
Morsetto portafusibile WK 4/THSI 5 LED 60U /V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.904.5655.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray
Dati commerciali
|
Codice
|
57.904.5655.0
|
|---|---|
|
Descrizione dell'articolo
|
Morsetto portafusibile WK 4/THSI 5 LED 60U /V0
|
|
EAN
|
4015573528321
|
|
Quantità minima d’ordine
|
50
|
|
Paese d'origine
|
DE
|
|
Numero di tariffa doganale
|
85369095
|
Dimensioni dell'imballaggio
|
Lunghezza imballato
|
217 mm
|
|---|---|
|
Larghezza imballata
|
161 mm
|
|
Altezza imballata
|
52 mm
|
|
Peso lordo imballato
|
1010 g
|
|
Volume confezionato
|
1817 ccm
|
|
Peso netto parte singola
|
18.8 g
|
|
Volume della parte individuale
|
36.34 ccm
|
|
Imballo
|
cartone
|
|
quantità di imballaggi
|
50 pezzo/pezzi
|
certificati / omologazioni
Generale
|
Sezione nominale
|
4 mm²
|
|---|---|
|
Colore
|
grigio
|
|
Numero di piani
|
1
|
|
Larghezza/passo
|
8 mm
|
|
Custodia isolante
|
PA666
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
No
|
|
Fusibile impiegato
|
Fusibile G 5x20 mm
|
|
Tipo di montaggio
|
Guida DIN / Guida G
|
|
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
|
V0
|
|
Morsetti componibili per installazioni elettriche
|
No
|
Dati tecnici
|
Corrente nominale
|
6.3 A
|
|---|---|
|
Tensione nominale
|
60 V
|
|
Tensione nominale di tenuta
|
8 kV
|
|
Grado di inquinamento
|
3
|
|
Piastrina di chiusura richiesta
|
No
|
|
Lunghezza
|
77.2 mm
|
|
Tipo di materiale isolante
|
Termoplastico
|
|
Temperatura di esercizio
|
-40 - 55 °C
|
Dati di connessione
|
Tipo di attacco 2
|
attacco a vite
|
|---|---|
|
Tipo di attacco 1
|
attacco a vite
|
|
Sezione minima cavo rigido
|
0.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo rigido
|
6 mm²
|
|
Sezione minima cavo flessibile
|
0.5 mm²
|
|
Massima sezione cavo flessibile
|
4 mm²
|
|
Lunghezza di spelatura
|
8 mm
|
|
Coppia di serraggio conduttore
|
0.5 Nm
|
Dati tecnici UL/CSA
|
Sezione UL
|
22-10 AWG
|
|---|---|
|
Tensione UL
|
60 V
|
|
Factory wiring di corrente
|
15 A
|
|
Field wiring di corrente
|
15 A
|
|
Sezione CSA
|
22-10 AWG
|
|
Tensione CSA
|
60 V
|
|
Corrente CSA
|
6.3 A
|
Dati aggiuntivi
|
Nota per tensione nominale
|
Notare la perdita di potenza massima
|
|---|---|
|
Nota per corrente nominale
|
Notare la perdita di potenza massima
|
|
Indicatore di guasto
|
LED
|
|
Tipo di tensione per l'indicazione di guasto
|
AC/DC
|
|
Min. tensione di esercizio per l'indicazione di guasto
|
24 V
|
|
Max. tensione di esercizio per indicazione di guasto
|
60 V
|
Classificazione
|
ETIM 5.0
|
Morsetto componibile portafusibile
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
Morsetto componibile portafusibile
|
|
ETIM 4.0
|
Morsetto componibile portafusibile
|
|
ETIM 3.0
|
Morsetto componibile portafusibile
|
|
ETIM 6.0
|
EC000899
|
|
ETIM 7.0
|
EC000899
|
|
ECLASS 11
|
27141116
|
|
ETIM 8.0
|
EC000899
|
|
ETIM 9.0
|
EC000899
|
Conformità del prodotto
|
ROHS conformity status
|
Conforme alle eccezioni
|
|---|---|
|
ROHS Eccezioni
|
III-6(c)
|
|
REACH-SVHC conformity status
|
Dichiarabile
|
|
REACH sostanze
|
Plumbum
|
|
REACH CAS-Numero
|
7439-92-1
|
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Scheda tecnica | - | 110.57kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dichiarazione di conformità CE | - | 182.67kB | |
| Dichiarazione di conformità UKCA | - | 38.48kB | |
| Omologazione UR | - | 180.24kB | |
| Omologazione SEV | - | 1.71MB | |
| Omologazione CSA | - | 106.47kB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Certificato REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificato RoHS | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Disegni cliente | - | 70.39kB | |
| Disegni cliente (TIFF) | - | 68.23kB | TIF |
| Disegni cliente (DXF) | - | 331.02kB | DXF |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| Dati EPLAN P8 | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.904.5655.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray