Torna alla panoramica
Morsetto portafusibile WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.904.6755.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray
Panoramica
Dati tecnici
Download
Dati commerciali
| Codice | 57.904.6755.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WK 4/THSI6,3 GL 250U/V0 |
| EAN | 4015573528383 |
| Quantità minima d’ordine | 50 |
| Paese d'origine | DE |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 271 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 154 mm |
| Altezza imballata | 58 mm |
| Peso lordo imballato | 1172 g |
| Volume confezionato | 2421 ccm |
| Peso netto parte singola | 21.8 g |
| Volume della parte individuale | 48.42 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
certificati / omologazioni
Generale
| Sezione nominale | 4 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Larghezza/passo | 10 mm |
| Custodia isolante | PA666 |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
| Fusibile impiegato | Fusibile G 6,3x32 mm |
| Tipo di montaggio | Guida DIN / Guida G |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | No |
Dati tecnici
| Corrente nominale | 10 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale di tenuta | 8 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | No |
| Lunghezza | 77.2 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| Temperatura di esercizio | -40 - 55 °C |
Dati di connessione
| Tipo di attacco 2 | attacco a vite |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | attacco a vite |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 6 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 4 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 8 mm |
| Coppia di serraggio conduttore | 0.5 Nm |
Dati tecnici UL/CSA
| Sezione UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 250 V |
| Factory wiring di corrente | 15 A |
| Field wiring di corrente | 15 A |
| Sezione CSA | 22-10 AWG |
| Tensione CSA | 250 V |
| Corrente CSA | 10 A |
Dati aggiuntivi
| Nota per tensione nominale | Notare la perdita di potenza massima |
|---|---|
| Nota per corrente nominale | Notare la perdita di potenza massima |
| Indicatore di guasto | Lampada fluorescente |
| Tipo di tensione per l'indicazione di guasto | AC/DC |
| Min. tensione di esercizio per l'indicazione di guasto | 110 V |
| Max. tensione di esercizio per indicazione di guasto | 250 V |
Classificazione
| ETIM 5.0 | Morsetto componibile portafusibile |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 4.0 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 3.0 | Morsetto componibile portafusibile |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| | - | 108.41kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 106.47kB | |
| | - | 1.71MB |
Conformità del prodotto
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Disegni
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 64.88kB | |
| | - | 62.76kB | TIF |
| | - | 313.46kB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 193.19kB | |
| | - | 678.26kB | STP |
| | - | 1.42MB | IGS |
| | - | 251.35kB | JT |
Software
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
NON PIÙ DISPONIBILE
Numero articolo 57.904.6755.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray