Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI
Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 30 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 8, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì
| Codice | 5D.206.4255.0 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI |
| EAN | 4049088719080 |
| Quantità minima d’ordine | 20 |
| Paese d'origine | CN |
| Numero di tariffa doganale | 85369095 |
| Lunghezza imballato | 135 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 105 mm |
| Altezza imballata | 65 mm |
| Peso lordo imballato | 376 g |
| Volume confezionato | 921.375 ccm |
| Peso netto parte singola | 16.83 g |
| Volume della parte individuale | 46.069 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
| Sezione nominale | 6 mm² |
|---|---|
| Colore | grigio |
| Numero di piani | 1 |
| Numero di punti morsetto per piano | 8 |
| Larghezza/passo | 8 mm |
| Custodia isolante | PA |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
| Numero di punti morsetto per piano | 8 |
| Tipo di montaggio | Guida DIN |
| Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 | V0 |
| Morsetti componibili per installazioni elettriche | sì |
| privo di alogeni | sì |
| Corrente nominale | 30 A |
|---|---|
| Tensione nominale | 400 V |
| Tensione nominale di tenuta | 6 kV |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Piastrina di chiusura richiesta | sì |
| Lunghezza | 74.6 mm |
| Tipo di materiale isolante | Termoplastico |
| larghezza | 8 mm |
| Altezza | 45.3 mm |
| Temperatura di esercizio | -40 bis 55 °C |
| Tipo di attacco | Attacco push-in |
|---|---|
| Tipo di attacco 1 | Attacco ad innesto |
| Sezione minima cavo rigido | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo rigido | 10 mm² |
| Sezione minima cavo flessibile | 0.5 mm² |
| Massima sezione cavo flessibile | 6 mm² |
| Sezione massima conduttore flessibile | 0.5 mm² |
| Max. sezione cavo flessibile con puntale | 6 mm² |
| Lunghezza di spelatura | 12 mm |
| Sezione UL | 20-8 AWG |
|---|---|
| Tensione UL | 300 V |
| Factory wiring di corrente | 25 A |
| Field wiring di corrente | 25 A |
| Sezione CSA | 20-8 AWG |
| Tensione CSA | 300 V |
| Corrente CSA | 25 A |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.206.3527.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6-5 | | |
| 0D.206.4027.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6-10 | | |
| 0D.206.8155.5 | SPS 6 | | |
| 0D.206.8055.5 | Spine di prova PS 6 | | |
| 0D.206.3427.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6-4 | | |
| 0D.206.3327.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6-3 | | |
| 0D.206.3227.5 | Spina di collegamento IVB WTPN 6-2 | | |
Documentazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 107.03kB |
Approvazione
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 123.07kB | |
| | - | 190.16kB | |
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
| | - | 62.36kB | |
| | - | 60.27kB | TIF |
| | - | 1.49MB | DXF |
Modello CAD
| Nome del file | Descrizione | Dimensione del file | Tipo di file |
|---|---|---|---|
| | - | 482.49kB | |
| | - | 1.14MB | STP |
| | - | 3.14MB | IGS |
| | - | 663.75kB | JT |
Morsetto portafusibile WTPN 6 FSI Tensione nominale 400 V, Corrente nominale 30 A, Attacco push-in, Numero di piani 1, Numero di punti morsetto per piano 8, Sezione nominale 6 mm², sezione del conduttore a cavo flessibile collegabile senza puntalino 0,5mm² - 6mm², Tipo di montaggio Guida DIN, Colore grigio, Larghezza/passo 8 mm, Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 V0, Morsetti componibili per installazioni elettriche sì